igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
40 mm
Maks. diameter på kabel
36 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
40 mm
Bøjningsradius [R]
200 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
2,90 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger104,40 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E6.40.040.200.0104,40 EUR
Energy chain series E6.40 | Low-vibration, suitable for cleanrooms, openable along the inner and outer radii | Inner height: 40mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.200.040200