Energikæde E6.80L-serie | Ekstremt lav vibration, velegnet til renrum, låg aftagelige langs den indre og udvendig radius | indre højde: 80 mm

Energikæde E6.80L-serie
igus-icon-lupe
E6.80L.08.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.80L.08.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.80L.08.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
Energikæde E6.80L-serie
Energikæde E6.80L-serie | Ekstremt lav vibration, velegnet til renrum, låg aftagelige langs den indre og udvendig radius | indre højde: 80 mm
Energikæde E6.80L-serie | Ekstremt lav vibration, velegnet til renrum, låg aftagelige langs den indre og udvendig radius | indre højde: 80 mm
Energikæde E6.80L-serie | Ekstremt lav vibration, velegnet til renrum, låg aftagelige langs den indre og udvendig radius | indre højde: 80 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
80 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
72 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
87 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
150 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
187,68 EUR
11,73 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : E6.80L.08.150.0187,68 EUR
Energikæde E6.80L-serie | Ekstremt lav vibration, velegnet til renrum, låg aftagelige langs den indre og udvendig radius | indre højde: 80 mm