Energikæde R17 serie | lukket zipper bånd, zip-åbning langs den udvendige radius | indre højde: 32 mm

Energirør R17-serien
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
Energirør R17-serien
Energikæde R17 serie | lukket zipper bånd, zip-åbning langs den udvendige radius | indre højde: 32 mm
Energikæde R17 serie | lukket zipper bånd, zip-åbning langs den udvendige radius | indre højde: 32 mm
Energikæde R17 serie | lukket zipper bånd, zip-åbning langs den udvendige radius | indre højde: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
32 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
28 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
15 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
63 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
62,04 EUR
1,88 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 24 - 48 timer

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : R17.015.063.062,04 EUR
Energikæde R17 serie | lukket zipper bånd, zip-åbning langs den udvendige radius | indre højde: 32 mm