Energikæde E3.10 serie | Høj dynamik og renrum kompatibel | indre højde: 10mm

Energikæde E3.10 serie
igus-icon-lupe
E3.10.020.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.10.020.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 3
Energikæde E3.10 serie
E3.10.020.015.0 technical drawing
E3.10.020.015.0 technical drawing
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
10 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
8 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
20 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
15 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
57,60 EUR
0,96 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : E3.10.020.015.057,60 EUR
Energikæde E3.10 serie | Høj dynamik og renrum kompatibel | indre højde: 10mm