Energikæde E3.15 serie | Høj dynamik og renrumskompatibel | indre højde: 15mm

Energikæde E3.15 serie
igus-icon-lupe
E3.15.020.032.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.15.020.032.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.15.020.032.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
Energikæde E3.15 serie
Energikæde E3.15 serie | Høj dynamik og renrumskompatibel | indre højde: 15mm
Energikæde E3.15 serie | Høj dynamik og renrumskompatibel | indre højde: 15mm
Energikæde E3.15 serie | Høj dynamik og renrumskompatibel | indre højde: 15mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
15 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
13 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
20 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
32 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
60,00 EUR
1,00 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : E3.15.020.032.060,00 EUR
Energikæde E3.15 serie | Høj dynamik og renrumskompatibel | indre højde: 15mm