igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
28 mm
Maks. diameter på kabel
25 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
90 mm
Bøjningsradius [R]
55 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
plus moms og forsendelsesomkostningerPris på anmodning
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : R6.29.090.055.0Pris på anmodning
e-rør R6.29 | Ekstremt lav vibration, renrumsegnet, låg aftagelig langs den indre og udvendige radius | indre højde: 28 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitR6.29.090.055.09055