igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
28 mm
Maks. diameter på kabel
25 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
40 mm
Bøjningsradius [R]
55 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
2,49 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger54,78 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E4.28.040.055.054,78 EUR
E4.28 energy chain series | Crossbars every link: can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 28mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitE4.28.040.055.04055