igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
42 mm
Maks. diameter på kabel
38 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
75 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
6,47 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger97,05 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E4.42.05.075.097,05 EUR
Energy chain series E4.42 | Crossbars every link: can be opened along the inner and outer radius | Inner height: 42mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitE4.42.05.075.05075