Energikæde serie 840 | Tværstænger hvert kædeled: kan åbnes langs den indre og udvendig radius | Indre højde: 204 mm

Serie 840
igus-icon-lupe
840.13.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
840.13.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
840.13.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
840.13.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 5
Serie 840
Energikæde serie 840 | Tværstænger hvert kædeled: kan åbnes langs den indre og udvendig radius | Indre højde: 204 mm
Energikæde serie 840 | Tværstænger hvert kædeled: kan åbnes langs den indre og udvendig radius | Indre højde: 204 mm
Energikæde serie 840 | Tværstænger hvert kædeled: kan åbnes langs den indre og udvendig radius | Indre højde: 204 mm
Energikæde serie 840 | Tværstænger hvert kædeled: kan åbnes langs den indre og udvendig radius | Indre højde: 204 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
204 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
184 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
100 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
325 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
368,12 EUR
92,03 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : 840.13.325.0368,12 EUR
Energikæde serie 840 | Tværstænger hvert kædeled: kan åbnes langs den indre og udvendig radius | Indre højde: 204 mm