igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
28 mm
Maks. diameter på kabel
25 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
75 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
3,63 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger79,86 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : R4.28.050.075.079,86 EUR
Lukket energikædeserie R4.28 | Helt lukket: kan åbnes langs den udvendige radius fra den ene side | Indre højde: 28 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitR4.28.050.075.05075