igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
42 mm
Maks. diameter på kabel
38 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
125 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
8,03 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger120,45 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : R4.42.05.125.0120,45 EUR
Energirør R4.42 serie | Helt lukket: kan åbnes fra den ene side langs den udvendige radius | Indre højde: 42 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitR4.42.05.125.050125