igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
108 mm
Maks. diameter på kabel
100 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
200 mm
Bøjningsradius [R]
250 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
37,85 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger264,95 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 1608.20.250.0264,95 EUR
Energy tube R1608 | Completely closed, openable on one side along the outer radius | Inner height: 80mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit1608.20.250.0200250