Lukket energikæde serie R4.112 | Fuldt lukket: kan åbnes langs den udvendig radius fra den ene side | Indre højde: 108mm

R4.1 system, R4.112 serie
igus-icon-lupe
R4.112.20.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.112.20.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.112.20.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
R4.1 system, R4.112 serie
Lukket energikæde serie R4.112 | Fuldt lukket: kan åbnes langs den udvendig radius fra den ene side | Indre højde: 108mm
Lukket energikæde serie R4.112 | Fuldt lukket: kan åbnes langs den udvendig radius fra den ene side | Indre højde: 108mm
Lukket energikæde serie R4.112 | Fuldt lukket: kan åbnes langs den udvendig radius fra den ene side | Indre højde: 108mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
108 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
100 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
200 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
350 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
339,64 EUR
48,52 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : R4.112.20.350.0339,64 EUR
Lukket energikæde serie R4.112 | Fuldt lukket: kan åbnes langs den udvendig radius fra den ene side | Indre højde: 108mm