Energirørsserie RX40 | Ekstremt vridningsresistent energirør, låg kan åbnes langs den ydre radius | Indre højde: 52 mm

Energirør-serie RX32
igus-icon-lupe
RX40.100.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX40.100.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX40.100.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
Energirør-serie RX32
Energirørsserie RX40 | Ekstremt vridningsresistent energirør, låg kan åbnes langs den ydre radius | Indre højde: 52 mm
Energirørsserie RX40 | Ekstremt vridningsresistent energirør, låg kan åbnes langs den ydre radius | Indre højde: 52 mm
Energirørsserie RX40 | Ekstremt vridningsresistent energirør, låg kan åbnes langs den ydre radius | Indre højde: 52 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
52 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
48 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
100 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
100 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
125,00 EUR
5,00 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 24 - 48 timer

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : RX40.100.100.0125,00 EUR
Energirørsserie RX40 | Ekstremt vridningsresistent energirør, låg kan åbnes langs den ydre radius | Indre højde: 52 mm