igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
62 mm
Maks. diameter på kabel
48 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
120 mm
Bøjningsradius [R]
120 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
7,27 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger152,67 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : RX48.120.120.0152,67 EUR
Energirørsserie RX48 | Ekstremt vridningsresistente energirør, låg kan åbnes langs den ydre radius | Indre højde: 62mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotRX48.120.120.0120120