igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
73 mm
Maks. diameter på kabel
48 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
140 mm
Bøjningsradius [R]
140 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
9,68 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger174,24 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : RX56.140.140.0174,24 EUR
Energirør serie RX56 | Ekstremt vridningsresistente energirør, låg kan åbnes langs den udvendige radius | Indre højde: 73mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotRX56.140.140.0140140