igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
38 mm
Maks. diameter på kabel
34 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
350 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
3,79 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger68,22 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : R4.38L.050.350.068,22 EUR
Energirør R4.38L-serien | Fuldt lukket: kan åbnes fra begge sider langs den indvendige og udvendige radius | Indre højde: 38 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitR4.38L.050.350.050350