igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
48 mm
Maks. diameter på kabel
43 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
112 mm
Bøjningsradius [R]
200 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
6,71 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger100,65 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : R4.48L.112.200.0100,65 EUR
Energirør R4.48L-serie | Helt lukket: med åbning i begge sider langs den indvendige og udvendig radius | indre højde: 48 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitR4.48L.112.200.0112200