ESD energy chain series E4.80 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 80mm

Series E4.80 ESD
igus-icon-lupe
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
Series E4.80 ESD
ESD energy chain series E4.80 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 80mm
ESD energy chain series E4.80 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 80mm
ESD energy chain series E4.80 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 80mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
80 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
72 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
75 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
200 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
485,60 EUR
48,56 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : E4.80.07.200.0.ESD485,60 EUR
ESD energy chain series E4.80 | Openable along the inner and outer radii | Inner height: 80mm