ESD energikæde serie 2700 | kan åbnes langs den ydre radius| indre højde: 35mm

2700.05.063.0.ESD product image
igus-icon-lupe
2700.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
2700.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
2700.05.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
ESD energikæde serie 2700 | kan åbnes langs den ydre radius| indre højde: 35mm
ESD energikæde serie 2700 | kan åbnes langs den ydre radius| indre højde: 35mm
ESD energikæde serie 2700 | kan åbnes langs den ydre radius| indre højde: 35mm
ESD energikæde serie 2700 | kan åbnes langs den ydre radius| indre højde: 35mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
35 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
32 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
63 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
124,74 EUR
6,93 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : 2700.05.063.0.ESD124,74 EUR
ESD energikæde serie 2700 | kan åbnes langs den ydre radius| indre højde: 35mm