igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
25 mm
Maks. diameter på kabel
22 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
25 mm
Bøjningsradius [R]
60 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
1,80 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger61,20 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 48.025.060.061,20 EUR
Energirør serie R48 | Chipbeskyttelse ved høje hastigheder og stille drift, kan åbnes langs den ydre radius | Indre højde: 25 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dot48.025.060.02560