igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
35 mm
Maks. diameter på kabel
32 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
75 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
3,05 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger94,55 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 58.050.075.094,55 EUR
Energirør-serien R58 | Chipbeskyttelse ved høj hastighed og lydsvag, kan åbnes langs den ydre radius | Indre højde: 35mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dot58.050.075.05075