igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
14.4 mm
Maks. diameter på kabel
12.5 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
10 mm
Bøjningsradius [R]
28 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
0,50 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger25,00 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E2.15.10.028.025,00 EUR
Energy chain series E2.15 | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 14.4mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotE2.15.10.028.01028