igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
40 mm
Max. cable diameter
36 mm

Opening principle
åbnes fra udvendig radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
80 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
plus moms og forsendelsesomkostningerPris på anmodning
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : R2.40.050.080.0Pris på anmodning
Enclosed energy chain series R2.40 | Can be opened along the outer radius from both sides (left and right) | Inner height: 40mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotR2.40.050.080.05080