igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
48 mm
Maks. diameter på kabel
43 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs indre radius
indre bredde [Bi]
100 mm
Bøjningsradius [R]
100 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
6,53 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger117,54 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : R2i.48.100.100.0117,54 EUR
Lukket energikæde-serie R2i.48 | Kan åbnes langs den indre radius fra begge sider (venstre og højre) | Indre højde: 48mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotR2i.48.100.100.0100100