igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
56 mm
Maks. diameter på kabel
50 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
183 mm
Bøjningsradius [R]
135 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
plus moms og forsendelsesomkostningerPris på anmodning
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 14040.182.135.0Pris på anmodning
Energy chain series 14040 | With crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit14040.182.135.0183135