igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
32 mm
Maks. diameter på kabel
28 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
63 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
3,29 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger59,22 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 2928B.05.063.059,22 EUR
Energikæde 2928B-serie | til ekstremt lange vandringer og fritbærende, sidemonteret applikation | indre højde: 32mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit2928B.05.063.05063