igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
42 mm
Maks. diameter på kabel
38 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
75 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
6,11 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger91,65 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 3938C.05.075.091,65 EUR
Energikæde 3938C serie | til ekstremt lange vandringer og fritbærende, sidemonteret applikation | indre højde: 42 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit3938C.05.075.05075