[[For nye designs, anbefaler vi den forbedrede e-chain® serie E4.42 fra E4.1 familien.
For spørgsmål henvises til din igus® kontaktperson. Tak for din forståelse til E.4.42 serien
Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serie R7838 – Rør, lukket
1. Høj stabilitet ved "sidemontering" med feder og not
2. Stor vridningsstivhed
3. Indkapslede og åbne områder kan kombineres
4. Låg på e-rør kan drejes og tages af
5. Rumopdeling i mange versioner
6. e-kædens led kan afmonteres på begge sider
7. Glideflader på siden til sidemonteret anvendelse
8. Polymerribber med kabelvenlig bredde
9. KMA-monteringsbeslag med mulighed for montering hele vejen rundt
10. Monteringsbeslag med integrerbar drejelig eller stiv trækaflastning kan fås
Fås med følgende indvendige bredder Bi: 50 op til 300 mm
Fås med følgende bøjningsradier R: 125 op til 350 mm
Ledlængde: 67 mm/led = 15 led/m