1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: K230CM-05-02
- Materiale: iglidur® K230
- Form: Køb klipslejer
- Dimensioner:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Lav fugtoptagelse
- Høj temperaturbestandighed
- Høj kemikalieresistens
- Korrosionsbestandig
Disse clip lejer er fremstillet af slidstærk iglidur® højtydende polymerer og er designet specifikt til montering af aksler gennem metalplader.
Med denne specifikke clip bearing type anvendes en lokaliseringsstuds for at muliggøre montering i mindre præcise huller og hus. Det nye iglidur® K230-materiale har en lavere fugtabsorption og endnu større fleksibilitet sammenlignet med iglidur® M250-klipsleje.
Anvendelsesområder:
bilindustrien, maskinteknik, møbeldesign, luftfart, jernbaneteknologi
Med denne specifikke clip bearing type anvendes en lokaliseringsstuds for at muliggøre montering i mindre præcise huller og hus. Det nye iglidur® K230-materiale har en lavere fugtabsorption og endnu større fleksibilitet sammenlignet med iglidur® M250-klipsleje.
Anvendelsesområder:
bilindustrien, maskinteknik, møbeldesign, luftfart, jernbaneteknologi
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?