iglidur® M250, dobbelt flangeleje, MCM, mm

Akselgennemføring til metalplade

iglidur® M250, dobbelt flangeleje, MCM, mm
iglidur® M250, dobbelt flangeleje, MCM, mm drawing
1 fra 2
iglidur® M250, dobbelt flangeleje, MCM, mm
iglidur® M250, dobbelt flangeleje, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: MCM-03-02
  • Materiale: iglidur® M250
  • Form: Cliplejer
  • Dimensioner:
    • d1 3 mm
    • d2 4.2 mm
    • b3 2 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
iglidur® cliplejer er designet specielt til montering af aksler gennem metalplader. Af denne grund har lejerne flanger i begge ender. Lejerne er sikret i metalpladen på begge sider efter montering.
iglidur® clip lejer er designet specifikt til montering af aksler gennem metalplader. Af denne årsag har lejerne flanger i begge ender. Lejerne er sikret i metalpladen på begge sider efter montering.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning