- Varenummer: EFM-0608-06
- Materiale: iglidur® E
- Form: Flangelejer
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Lang levetid med aluminiumsaksel
- Gode slitageegenskaber i lineære og drejelige anvendelser
iglidur® E udmærker sig ved sin lange levetid i kombination med aluminiumsaksel. Det har særdeles gode specifikationer, især i lineære og drejelige bevægelsesprofiler. Typiske anvendelsesområder omfatter tekstilindustrien, emballageindustrien, trykkeriindustrien og automationsteknologi.
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsninger afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en lille lejefrigang. Hvad angår vægtykkelsen gælder følgende: Jo tykkere lejerne er, desto større lejefrigang kræves.
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit bøsninger. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance, efter at de er presset ind i monteringshullet. Pres-passings-tolerancen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer en sikker press-fit af lejerne. Aksial eller radial forskydning i huset forhindres dermed pålideligt.