1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: FPFFM-0608-06
- Materiale: iglidur® FPF
- Form: Flangelejer
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Flere iglidur® FPF dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Ledende og PTFE-fri
- Reducerer vedligeholdelses- og smøreomkostninger
- Samme eller bedre tribologiske specifikationer sammenlignet med iglidur F, afhængigt af anvendelsen
Det nye iglidur FPF-materiale er ikke kun ledende, hvilket gør det særdeles egnet til applikationer med ESD-krav, men det er også PTFE-frit.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?