- Varenummer: JPFFM-0304-05
- Materiale: iglidur® JPF
- Form: Flangelejer
- Dimensioner:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Slidstærk og alsidig, uden PTFE
- Overkommelige priser takket være sprøjtestøbning
- Samme eller bedre tribologiske specifikationer sammenlignet med iglidur® J, afhængigt af applikationen
iglidur® JPF | Den udholdende og alsidige
Baseret på det gennemprøvede udholdende materiale iglidur J, tilbyder iglidur JPF tilsvarende specifikationer – uden brug af PTFE. De iglidur® JPF bøsninger med flange er fremfor alt karakteriseret ved de laveste friktionskoefficienter i Tørdrift og deres meget lave stick-slip tendens. Med et maksimalt anbefalet overfladetryk på 35 MPa er iglidur® JPF-bøsninger ikke egnet til ekstreme belastninger.
Typiske anvendelser
Salgsautomater
Trykkeriindustri
Drikkevareindustri
Luftfart
Renrum
Find flere anvendelser her:
Industrielle løsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejevæg, jo større skal spillerummet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet