iglidur® J, guide rings

The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction

iglidur® J, guide rings
iglidur® J, guide rings drawing
iglidur® J, guide rings drawing
1 fra 3
iglidur® J, guide rings
iglidur® J, guide rings drawing
iglidur® J, guide rings drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: JPRM-1315-20-025-054
  • Materiale: iglidur® J
  • Form: Vejledning til køb af ringe
  • Dimensioner:
    • d1 13 mm
    • d2 15 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J | Den alsidige udholdende
iglidur® J bøsninger er karakteriseret ved de laveste friktionskoefficienter i Tørdrift og deres meget lave tendens til stick-slip. Med et maksimalt anbefalet overfladetryk på 35 MPa er iglidur® J-føringsringe ikke egnet til ekstreme belastninger.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning