Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273
DK(DA)

igus glidelejer online shop

Vores glidelejer af teknisk iglidur-plast sikrer de bedste driftsegenskaber, lang levetid og de laveste friktionsværdier uden brug af ekstra smøring. Uanset om der er tale om snavs og støv, vand eller høje temperaturer, finder du det rigtige materiale til din applikation og det rigtige design i vores online shop for plastbøsninger.

 
Flangelejer

Flangelejer

Ø 3 - Ø 195 mm fra lager
Individuelle dimensioner kan konfigureres
Muffelejer

Muffelejer

Ø 1,5 - Ø 150 mm fra lager
Individuelle dimensioner kan konfigureres
Trykskive

Trykskiver

Ø 8 - Ø 114 mm fra lager
Individuelle dimensioner kan konfigureres
Føringsring

Føringsringe

Ø 4 - Ø 80 mm fra lager
Individuelle dimensioner kan konfigureres
Cliplejer

Cliplejer

Ø 8 - Ø 25 mm fra lager
Individuelle dimensioner kan konfigureres
Flangebøsning

Flangelejer med to huller

Ø 10 - Ø 35 mm fra lager
Individuelle dimensioner kan konfigureres
Dobbelt flangeleje

Dobbelt flangeleje

Ø 12 mm fra lager
Individuelle dimensioner kan konfigureres
Skivefjeder

Skivefjeder

Ø 5,2 - Ø 20,4 mm fra lager
Individuelle dimensioner kan konfigureres
Splitlejer

Splitlejer

Ø 4 - Ø 25 mm fra lager
Individuelle dimensioner kan konfigureres
Forbelastede flangelejer med to huller

Forspændte flangelejer med to huller

Ø 10 - Ø 20 mm fra lager
Individuelle dimensioner kan konfigureres
iglidur splitlejer med antirotationsfunktion

Splitlejer med antirotationsfunktion

Ø 4 - Ø 14 mm fra lager
Individuelle dimensioner kan konfigureres
Slørfrit, forbelastet flangeleje

Slørfrit, forbelastet flangeleje

Ø 8 - Ø 20 mm fra lager
Individuelle dimensioner kan konfigureres

Vores bedst sælgende produkter

iglidur J glidelejer

Glidelejer fremstillet af iglidur J

  • Lav friktionskoefficient under tørdrift
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
iglidur G flangelejer

Flangeleje fremstillet af iglidur G

  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
  • Fremragende forhold mellem pris og ydelse
Trykskive fremstillet af iglidur GLW

Trykskiver fremstillet af iglidur X

  • Velegnet til høje temperaturer
  • Egnet til statiske belastninger på op til 150 MPa
  • Kemisk resistens
Flangelejer med to huller

Flangeleje med to huller fremstillet af iglidur A180

  • Til brug i medicinsk udstyr
  • Egnet til fødevarekontakt
  • Meget slidbestandig
Clipleje fremstillet af iglidur M250

Clipleje fremstillet af iglidur M250

  • Anløbning i henhold til DIN 75201-B
  • God vibrationsdæmpning
  • Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
Føringsringe fremstillet af iglidur A181

Føringsringe fremstillet af iglidur A181

  • FDA- og EU/10/2011 konform
  • Høj medieresistens
  • Lav fugtoptagelse

Dine fordele i igus' glideleje onlineshop

Leveringstid

Leveres på 24 timer

Vi kan levere 10.000 størrelser direkte fra lager. For at sikre dig hurtig levering til enhver tid, sender vi vores glidelejebøsninger fra mere end 73 lande i hele verden.
Håndleje med iglidur glidelejer

Største udvalg

Du finder et stort udvalg af forskellige glideleje-designs i vores online shop. Hvis de ønskede dimensioner ikke er tilgængelige, vil prisen for et individuelt glideleje blive vist med det samme.
Økonomiske iglidur-lejer uden minimums ordremængde

Lav pris uden minimums ordremængde

Vi har ingen minimums ordreværdi og ingen tillæg for små mængder. Du kan købe glidelejer hos os uden mindste ordremængde. Uanset om det er katalogdele eller specialfremstillede produkter.