1 fra 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: JPRM-1722-25-025-054
- Materiale: iglidur® J
- Form: Vejledning til køb af ringe
- Dimensioner:
- d1 17 mm
- d2 22 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Fremragende slidstyrke ved stuetemperatur
- Meget god slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
- Fremragende friktionskoefficienter
- Lav fugtoptagelse
- Høj medieresistens
- Modstandsdygtigt over for kanttryk
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
- Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
iglidur® J | Den alsidige udholdende
iglidur® J bøsninger er karakteriseret ved de laveste friktionskoefficienter i Tørdrift og deres meget lave tendens til stick-slip. Med et maksimalt anbefalet overfladetryk på 35 MPa er iglidur® J-føringsringe ikke egnet til ekstreme belastninger.
iglidur® J bøsninger er karakteriseret ved de laveste friktionskoefficienter i Tørdrift og deres meget lave tendens til stick-slip. Med et maksimalt anbefalet overfladetryk på 35 MPa er iglidur® J-føringsringe ikke egnet til ekstreme belastninger.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?