1 fra 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: JPRM-2832-20-010-100
- Materiale: iglidur® J
- Form: Vejledning til køb af ringe
- Dimensioner:
- d1 28 mm
- d2 32 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J | Den alsidige udholdende
iglidur® J bøsninger er karakteriseret ved de laveste friktionskoefficienter i Tørdrift og deres meget lave tendens til stick-slip. Med et maksimalt anbefalet overfladetryk på 35 MPa er iglidur® J-føringsringe ikke egnet til ekstreme belastninger.
iglidur® J bøsninger er karakteriseret ved de laveste friktionskoefficienter i Tørdrift og deres meget lave tendens til stick-slip. Med et maksimalt anbefalet overfladetryk på 35 MPa er iglidur® J-føringsringe ikke egnet til ekstreme belastninger.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?