1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: JVSM-0608-06
- Materiale: iglidur® J
- Form: Slørfri forbelastede lejerAnnuller
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM - Slørfrit forspændt leje
iglidur® JVSI og JVFI lejer er slørfri i ubelastet tilstand på grund af den aksiale og/eller radiale forspænding. iglidur® J materialet har ekstremt lave friktionskoefficienter ved tørdrift og en meget lav stick-slip effekt. Ideelt til "antivibrationsmontering" af pedallejer osv.
iglidur® JVSI og JVFI lejer er slørfri i ubelastet tilstand på grund af den aksiale og/eller radiale forspænding. iglidur® J materialet har ekstremt lave friktionskoefficienter ved tørdrift og en meget lav stick-slip effekt. Ideelt til "antivibrationsmontering" af pedallejer osv.
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?