1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: JVFI-0608-06
- Materiale: iglidur® J
- Form: Slørfri forspændte flangelejer
- Dimensioner:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- d3 0.75 in
- b1 0.375 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVFM - slørfrie forbelastede lejer med flange
iglidur® JVFM-lejer er slørfrie, når de er ubelastede på grund af aksial eller radial forbelastning. iglidur® J-materialet har ekstremt lave friktionskoefficienter under tørdrift og en meget lav tendens til stick-slip. Ideel til at eliminere "raslen" i pedalmontering osv.
Hvornår skal jeg bruge det?
- Når radial og/eller aksial forbelastning af bøsningerne er ønskelig
- Når lejemonteringen skal være fri for slør, når den ikke er belastet
- Når en slørfri følelse ønskes
Hvornår skal jeg ikke bruge det?
- Hvis du leder efter en bøsning med lavt slør, bedes du kontakte os
- Hvis forbelastningen skal modstå høje radiale belastninger
- Hvis der ikke kræves absolut slør under høje belastninger
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?