iglidur® JVFM, slørfri forspændt leje med flange, mm

iglidur® JVFM, slørfri forspændt leje med flange, mm
iglidur® JVFM, slørfri forspændt leje med flange, mm drawing
1 fra 2
iglidur® JVFM, slørfri forspændt leje med flange, mm
iglidur® JVFM, slørfri forspændt leje med flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: JVFM-1012-10
  • Materiale: iglidur® J
  • Form: Slørfri forspændte flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • d3 18 mm
    • b1 10 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Standardproduktlinje på lager
  • Radialt og aksialt forbelastede bøsninger
  • Helt uden slør, når de er ubelastede
  • Vedligeholdelsesfri og med en forudsigende levetid

iglidur® JVFM - slørfrie forbelastede lejer med flange

iglidur® JVFM-lejer er slørfrie, når de er ubelastede på grund af aksial eller radial forbelastning. iglidur® J-materialet har ekstremt lave friktionskoefficienter under tørdrift og en meget lav tendens til stick-slip. Ideel til at eliminere "raslen" i pedalmontering osv.


Hvornår skal jeg bruge det?

  • Når radial og/eller aksial forbelastning af bøsningerne er ønskelig
  • Når lejemonteringen skal være fri for slør, når den ikke er belastet
  • Når en slørfri følelse ønskes


Hvornår skal jeg ikke bruge det?

  • Hvis du leder efter en bøsning med lavt slør, bedes du kontakte os
  • Hvis forbelastningen skal modstå høje radiale belastninger
  • Hvis der ikke kræves absolut slør under høje belastninger
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning