1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: JVFM-1820-09
- Materiale: iglidur® J
- Form: Slørfri forspændte flangelejer
- Dimensioner:
- d1 18 mm
- d2 20 mm
- d3 26 mm
- b1 9 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Standardproduktlinje på lager
- Radialt og aksialt forbelastede bøsninger
- Helt uden slør, når de er ubelastede
-
Vedligeholdelsesfri og med en forudsigende levetid
iglidur® JVFM - slørfrie forbelastede lejer med flange
iglidur® JVFM-lejer er slørfrie, når de er ubelastede på grund af aksial eller radial forbelastning. iglidur® J-materialet har ekstremt lave friktionskoefficienter under tørdrift og en meget lav tendens til stick-slip. Ideel til at eliminere "raslen" i pedalmontering osv.
Hvornår skal jeg bruge det?
- Når radial og/eller aksial forbelastning af bøsningerne er ønskelig
- Når lejemonteringen skal være fri for slør, når den ikke er belastet
- Når en slørfri følelse ønskes
Hvornår skal jeg ikke bruge det?
- Hvis du leder efter en bøsning med lavt slør, bedes du kontakte os
- Hvis forbelastningen skal modstå høje radiale belastninger
- Hvis der ikke kræves absolut slør under høje belastninger
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?