1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: A160SM-0608-06
- Materiale: iglidur® A160
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Fremragende friktionskoefficient
- Lav fugtoptagelse
- Høj medieresistens
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
- FDA-kompatibel
- I overensstemmelse med EU 10/2011
iglidur® A160 | FDA- og EU-forordningskompatibel til kemikalier og fødevarer
iglidur® A160-lejer er kendetegnet ved ekstrem modstand mod medier til lave omkostninger. Tribologisk optimeret kan materialet anvendes op til +90°C og opfylder også overensstemmelseskravene i fødevareforarbejdningssektoren. Specifikationerne afrundes af den "optiske detektering", som ofte ønskes i industrien, dvs. den blå farve.
typiske anvendelsesområder
Drikkevareindustrien
Fødevareindustrien
Medicinsk teknologi
Du kan finde flere mulige anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt for dig
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsning med lav fugtoptagelse kan installeres med en lille lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Montering
iglidur® glideleje er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer en sikker press-fit af lejerne. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
iglidur® A160-lejer er kendetegnet ved ekstrem modstand mod medier til lave omkostninger. Tribologisk optimeret kan materialet anvendes op til +90°C og opfylder også overensstemmelseskravene i fødevareforarbejdningssektoren. Specifikationerne afrundes af den "optiske detektering", som ofte ønskes i industrien, dvs. den blå farve.
typiske anvendelsesområder
Drikkevareindustrien
Fødevareindustrien
Medicinsk teknologi
Du kan finde flere mulige anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsning med lav fugtoptagelse kan installeres med en lille lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Montering
iglidur® glideleje er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer en sikker press-fit af lejerne. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?