Glidelejer - Montering og tolerancer

Montering af plastglidelejer

Montering af iglidur glideleje med indføringsvinkel på 20°–30°.

Hvad du finder på denne side

iglidur glideleje med indre metalring.

Hvad er tolerancen for husets boring?

ISO-tolerancer for iglidur glidelejer [mm]

Diameter d1Hus H7Skaft h9E10 (tolerancer i henhold til ISO 3547-1)E11 (tolerancer i henhold til ISO 3547-1)F10 (tolerancer i henhold til ISO 3547-1)D11 (tolerancer i henhold til ISO 3547-1)
op til 3+0,000 +0,010-0,025 +0,000+0,014 +0,054+0,014 +0,074+0.006 +0.046+0,020 +0,080
> 3 op til 6+0,000 +0,012-0,030 +0,000+0,020 +0,068+0,020 +0,095+0.010 +0.058+0,030 +0,105
> 6 op til 10+0,000 +0,015-0,036 +0,000+0,025 +0,083+0,025 +0,115+0.013 +0.071+0,040 +0,130
> 10 op til 18+0,000 +0,018-0,043 +0,000+0,032 +0,102+0,032 +0,142+0.016 +0.086+0,050 +0,160
> 18 op til 30+0,000 +0,021-0,052 +0,000+0,040 +0,124+0,040 +0,170+0.020 +0.104+0,065 +0,195
> 30 op til 50+0,000 +0,025-0,062 +0,000+0,050 +0,150+0,050 +0,210+0.025 +0.125+0,080 +0,240
>50 til 80+0,000 +0,030-0,074 +0,000+0,060 +0,180+0,060 +0,250+0.030 +0.150+0,100 +0,290
>80 til 120+0,000 +0,035-0,087 +0,000+0,072 +0,212+0,072 +0,292+0,036 +0,176+0,120 +0,340
> 120 op til 180+0,000 +0,040-0,100 +0,000+0,085 +0,245+0,085 +0,335+0,043 +0,203+0,145 +0,395
Whitepaper med glideleje til montering og åbne sider som teaser.

Vores mest læste hvidbog

Tolerancer, installation, måling

Hvidbogen dækker blandt andet følgende emner:

Tolerancedesign for korrekt lejeafstand
Sådan måler du plastglidelejer korrekt
Korrekt montering af plastlejer
Diagram over anbefalede tolerancer for plastglidelejer med positive og negative hulmål i forhold til emnet.
Diagram over anbefalede tolerancer for plastglidelejer med positive og negative hulmål i forhold til emnet.

Anbefalede tolerancer


Forskellige press-fit-metoder

Hydraulisk eller mekanisk

Uden en presse

Automatiseret samling

igutex glideleje efter krympning, som en cylindrisk del i en beholder.

Skrumper ind


Illustration af et glideleje med tre måle- eller positionsplaner og diameterangivelse Ø.

Kontrol af lejesædet

  • Presset ind i hullet skal den gode side af plug gauge passere lejet glat
  • Med en glidetester skal det sikres, at lejets indre diameter skal være inden for den specificerede tolerance i gennemsnit på måleplanerne (se diagrammet overfor).

Limning i glidelejer

Anbefalede klæbemidler:

Vigtigt: Forbered limfladerne godt

  • Snavs, rust og andre fremmedlegemer skal fjernes fra de overflader, der skal limes.
  • Gør overfladerne let ru ved at slibe dem.
  • Affedt grundigt de overflader, der skal limes, f.eks. med alkohol, nitrofortynder eller acetone.
  • Lad derefter de limede områder tørre grundigt.

Retningslinjer for bearbejdning

ProcesDrejningBoringFræsning
VærktøjsmaterialeRustfrit stålRustfrit stålRustfrit stål
Opviklingshastighed [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5til 0,5
Spilvinkel5 ... 1510 ... 12
Spændevinkel0 ... 103 ... 5
Skærehastighed [m/min]200 ... 50050 ... 100 op til 1000

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning