iglidur® A180, bøsning uden flange, mm - A180SM

FDA-konform allrounder

iglidur® A180, bøsning uden flange, mm - A180SM
iglidur® A180, bøsning uden flange, mm - A180SM drawing
1 fra 2
iglidur® A180, bøsning uden flange, mm - A180SM
iglidur® A180, bøsning uden flange, mm - A180SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: A180SM-0608-10
  • Materiale: iglidur® A180
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Lav fugtoptagelse
  • Høj medieresistens
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
  • FDA-kompatibel
  • I overensstemmelse med EU 10/2011
iglidur® A180 | FDA-konform all-rounder
Lejer fremstillet af iglidur® A180 er egnet til anvendelse i direkte kontakt med fødevarer. De er derfor den ideelle løsning til lejepunkter på maskiner til fødevare- og emballageindustrien, produktion af medicinsk udstyr, små husholdningsapparater osv. Selv hvor vådrengøring eller procesrelateret kontakt med fugtige medier er dagens orden, er iglidur® A180 kendetegnet ved minimal fugtabsorbering.

typiske anvendelsesområder

drikkevareindustrien
fødevareindustrien
medicinsk teknologi

Du kan finde flere mulige anvendelser her:
industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Når lejerne har direkte kontakt med fødevarer
  • Når FDA-overensstemmelse er påkrævet
  • Når der kræves et lavt støjniveau
  • Når lav fugtoptagelse er afgørende
Hvor det ikke benyttes?

 
Brug vores filtermuligheder for at finde det rigtige produkt til dig 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® leje afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsning med lav fugtoptagelse kan installeres med en lille lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure

Montering
iglidur® glideleje er press-fit leje. Den indre diameter indstilles kun med den tilsvarende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer en sikker press-fit af lejerne. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning