1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: ESM-0608-06
- Materiale: iglidur® E
- Formular: Køb bøsninger uden flange
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Low coefficient of friction
- Wear-resistant material for continuous operation
- Vibration-dampening
iglidur E udmærker sig især ved sin lange levetid i kombination med aksler af aluminium. Især ved lineære og drejende bevægelsesprofiler udviser iglidur E særdeles gode slidegenskaber.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?