1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: E7SM-0608-06
- Materiale: iglidur® E7
- Form: Køb bøsninger uden flange
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Fremragende slidstyrke ved stuetemperatur
- God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
- Fremragende friktionskoefficient
- Lav fugtoptagelse
- Høj medieresistens
- Modstandsdygtigt over for kanttryk
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
For første gang fås materialet E7, som er velkendt fra drylin® lineær teknologi, nu også som bøsning i et bredt udvalg af dimensioner. Lejer fremstillet af det nye materiale har fremragende friktionskoefficient og slitage ved lave til mellemstore belastninger.Anvendelsesområder:
emballagemaskiner, tekstilmaskiner, møbeltype
emballagemaskiner, tekstilmaskiner, møbeltype
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?