iglidur® JPF, cylindrisk bøsning, mm

The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficient of friction

iglidur® JPF, cylindrisk bøsning, mm
iglidur® JPF, cylindrisk bøsning, mm drawing
1 fra 2
iglidur® JPF, cylindrisk bøsning, mm
iglidur® JPF, cylindrisk bøsning, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: JPFSM-0304-03
  • Materiale: iglidur® JPF
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Slidstærk og alsidig, uden PTFE
  • Overkommelige priser takket være sprøjtestøbning
  • Samme eller bedre tribologiske specifikationer sammenlignet med iglidur® J, afhængigt af anvendelsen


iglidur® JPF | Den alsidige udholdende
Baseret på det gennemprøvede udholdende materiale iglidur J, tilbyder iglidur JPF sammenlignelige specifikationer – uden brug af PTFE. iglidur® JPF bøsninger med flange er frem for alt kendetegnet ved de laveste friktionskoefficienter i Tørdrift og deres meget lave tendens til stick-slip. Med et maksimalt anbefalet overfladetryk på 35 MPa er iglidur® JPF-bøsninger ikke egnet til ekstreme belastninger.

Typiske anvendelser

Salgsautomater
Trykkeriindustri
Drikkevareindustri
Luftfart
Renrum

Find flere anvendelser her:
Industrielle løsninger
 

Hvornår skal det bruges?
  • Til høje hastigheder
  • Når der kræves højeste slidstyrke ved lave til mellemstore tryk
  • Lavt slid mod forskellige aksler
  • Når der kræves en lav friktionskoefficient ved tørdrift
  • Til vibrationsdæmpning
  • Når der kræves god kemisk resistens
  • Til den bedste ydeevne med bløde akselmaterialer
  • Lav fugtoptagelse
Hvor det ikke benyttes?

Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejevæg, jo større skal spillerummet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® bøsninger er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 

Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning