iglidur® M210, bøsning uden flange, mm - M210SM

iglidur® M210, bøsning uden flange, mm - M210SM
iglidur® M210, bøsning uden flange, mm - M210SM drawing
1 fra 2
iglidur® M210, bøsning uden flange, mm - M210SM
iglidur® M210, bøsning uden flange, mm - M210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: M210SM-2024-25
  • Materiale: iglidur® M210
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • God slidstyrke ved stuetemperatur
  • God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Lav fugtoptagelse
  • Ekstremt modstandsdygtig over for kanttryk
  • Modstandsdygtig over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
  • Anløbning i henhold til DIN 75201-B

iglidur® M210 | Tykvægget til medium belastning
iglidur M210 blev specielt udviklet til brug i mellemområdet for belastning med drejelig belastninger. Derudover sørgede udviklerne for, at materialet var særligt egnet til sprøjtestøbt tykvægget leje. Dette gør iglidur M210 ideelt til applikationer, hvor robust tykvæggede stikkontakter skal bruges eller udskiftes.

typiske anvendelsesområder
landbrugsteknik
maskinteknik
møbel-/industridesign
tekstilindustri

Du kan finde flere anvendelsesområder her:
industriløsninger

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsninger afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtabsorbering og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtabsorbering kan installeres med lille lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: jo tykkere lejer er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure

installation
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter indstilles med den tilsvarende tolerance først efter, at det er presset ind i housing. Press-fit interferensen kan være op til 2% af den indre diameter. Dette sikrer en sikker press-fit af leje. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås således på pålidelig vis.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning

Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning