iglidur® ECO G, bøsning uden flange, mm - ECOGSM

Den klassiske med et fremragende pris-ydelsesforhold

iglidur® ECO G, bøsning uden flange, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, bøsning uden flange, mm - ECOGSM drawing
1 fra 2
iglidur® ECO G, bøsning uden flange, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, bøsning uden flange, mm - ECOGSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: ECO-GSM-0608-06
  • Materiale: iglidur® ECO-G
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Resistent mod skimmel i henhold til DIN EN ISO 846
  • Anløbning i henhold til DIN 75201-B

iglidur® ECO G | all-rounder

iglidur® ECO G består af 97% regranulat. iglidur® ECO G bøsninger dækker et ekstremt bredt spektrum af forskellige krav. Derfor kaldes materialet med rette for universelt. Anvendelser med mellem til høj belastning, mellemstore overfladehastigheder og middeltemperaturer anbefales. iglidur® ECO G er tikæmperen blandt iglidur®-materialerne. Det klarer sig yderst godt i alle tekniske discipliner og er den klassiske all-rounder, primært med hensyn til de samlede mekaniske, termiske og tribologiske specifikationer.

Typiske anvendelsesområder

Landbrugsteknik
Automotive
Entreprenørmaskiner
Maskinteknik
Sport, fitness & Rehab

Her finder du flere mulige anvendelser:
Industriløsninger

 

Hvornår skal det bruges?
  • Når der kræves et økonomisk allround højtydende leje
  • For lave til gennemsnitlige overfladehastigheder
  • Når lejet skal køre på forskellige akselmaterialer
  • Til drejende og roterende bevægelser
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejer, jo større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Installation
iglidur® bøsninger er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås.

Flere oplysninger om montering og tolerancer for iglidur bøsninger

Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning